Stenski nosilec za AX jeklena pločevina, KX jeklena pločevina, AX IT, EL

Obj. č.: SZ 1590010

Za namestitev AX in KX ohišij iz nerjavnega jekla.

Obj. č.:
SZ 1590010
Popis výrobku
Pro upevnění skříní z ocelového plechu AX a KX.
Výhody
Přímé přišroubování zezadu pomocí samořezného šroubu do otvoru v zadním plechu skříně
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vzdálenost od stěny
10 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX ocelový plech
KX ocelový plech
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,132 kg
Brutto hmotnost
0,168 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Příchytka pro upevnění na stěnu, pro AX a KX ocelový plech, vzdálenost od stěny: 10 mm
Certifikáty
DNV
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje