Držiak na upevnenie na stenu pre KL, EB, BG a nástenné skrine EL

Obj. č.: KL 1594000

For the attachment of KL, EB, BG enclosures and EL wall-mounted enclosures.

Obj. č.:
KL 1594000
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na skriňu
Vzdialenosť od steny
8 mm
Poznámka
Kvôli stupňu krytia az hygienických dôvodov nemajú skrine z nerezovej ocele žiadne otvory na upevnenie na stenu.
Vhodné pre
Typ skrine: KL
EB
BG
EL
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,12 kg
Brutto hmotnosť
0,14 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177011175
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
KL nástenný držiak, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, vzdialenosť od steny 8 mm
Na stiahnutie
Info sheet