Za urejeno napeljavo kablov, zaščito kabelskih plaščev, enostavno ponovno odpiranje in ponovno uporabo. Možnost razreza na poljubno dolžino.
- Obj. č.:
- IN 2203400
- Popis výrobku
- Zajišťuje uspořádané vedení kabelů. Je dodávána v metráži k odstřižení v požadované délce.
- Výhody
- Šetří kabelový plášť
- Lze snadno opět otevřít
- Znovu použitelný
- Rozměry
- Šířka: 16 mm
Délka: 5.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,044 kg
- Brutto hmotnost
- 0,056 kg
- Číslo celní sazby
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Popis výrobku
- Stahovací kabelová páska, L=5m, Š=16 mm