Za navpično montažo na navojne vijake vrat, za pritrditev podpornih letev, luknjanega profila z montažnimi prirobnicami, 14 x 39 mm, ključavnic.
- Obj. č.:
- AX 2311120
- Popis výrobku
- Pro vertikální montáž na závitových čepech dveří, k upevnění montážních přepážek, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- AX z nerez oceli
- Vhodné pro výšku
- = 1 200 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,88 kg
- Brutto hmotnost
- 1,157 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Děrovaná dveřní lišta, pro AX z nerez oceli, pro výšku: 1200 mm