Zanesljiva zaščita za zunanjo namestitev – z odtekanjem vode na zadnji strani. Material: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304).
- Obj. č.:
- SZ 2363000
- Popis výrobku
- Bezpečná ochrana při venkovní instalaci s odtokem vody směrem dozadu. Snadná dodatečná montáž.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při instalaci ve venkovním prostředí doporučujeme pro ochranu před vodou a ultrafialovým zářením střechu na ochranu před deštěm, umístěnou nad skříní, resp. nad mezerou mezi dveřmi a skříní
- Kontroly stupňů ochrany IP pro ochranu proti vodě (2. číslice podle IEC 60 529) nelze srovnávat se skříní instalovanou venku nebo za obdobných podmínek
- Podle okolních podmínek je nutno přijmout další opatření
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE z nerez oceli
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,144 kg
- Brutto hmotnost
- 4,46 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177022119
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Střecha proti dešti na AE,Š=1000mm,Nerez