Signální sloupek, kompaktní LED dioda

Obj. č.: SG 2372100

Extrémně dlouhá životnost LED diod, nízké výdaje na montáž a nízké náklady na skladování.

Obj. č.:
SG 2372100
Provedení
3stupňové, červené, žluté, zelené
Popis výrobku
Úhel vyzařování: 3 x 120°, při dodání: nepřerušované světlo. Funkce blikání řízená z SPS
Výhody
Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení
Malá konstrukční výška
Dlouhá životnost LED
Nízké náklady na montáž a skladování
Kabeleinführung
Min. průměr kabelu: 3 mm
Max. průměr kabelu: 6,5 mm
Průměr
72 mm
Způsob (elektrického) připojení
Šroubové svorky
Světelný zdroj
LED diody
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
< 60 V DC
Rozměry
Výška: 177 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Jmenovité provozní napětí
24 V
24 V (DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,339 kg
Brutto hmotnost
0,34 kg
Číslo celní sazby
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Popis výrobku
Signální sloup kompaktní LED 24VAC/DC
Certifikáty
UR
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Informační leták