Kompaktni LED signalni steber

Obj. č.: SG 2372130

Extrémně dlouhá životnost LED diod, nízké výdaje na montáž a nízké náklady na skladování.

Obj. č.:
SG 2372130
Provedení
1stupňˆové, červené
Popis výrobku
Úhel vyzařování: 3 x 120°, při dodání: nepřerušované světlo. Funkce blikání řízená z SPS
Výhody
Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení
Malá konstrukční výška
Dlouhá životnost LED
Nízké náklady na montáž a skladování
Kabeleinführung
Min. průměr kabelu: 3 mm
Max. průměr kabelu: 6,5 mm
Průměr
72 mm
Způsob (elektrického) připojení
Šroubové svorky
Světelný zdroj
LED diody
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
< 60 V DC
Rozměry
Výška: 107 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Jmenovité provozní napětí
24 V
24 V (DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,219 kg
Brutto hmotnost
0,233 kg
Číslo celní sazby
85311095
EAN
4028177490130
ECLASS 8.0
27371230
Popis výrobku
Signál. sloup LED-KOMPAKT
Certifikáty
UR
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Informační leták