Tirnica za notranjo namestitev AX

Obj. č.: AX 2393350

Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N.

Obj. č.:
AX 2393350
Popis výrobku
Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří přídavnou montážní plochu např. pro: systémové chassis 14 x 39 mm, osvětlení rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, držák chráničky kabelu.
Výhody
Jen jeden šroub pro upevnění lišty ve skříni
Včetně adaptéru pro dveřní polohový spínač
Kompatibilita se systémovým příslušenstvím VX25
Stupeň krytí skříně zůstává zachován (bez nutnosti mechanických úprav)
Automatické vyrovnání potenciálů
Dodatečná montáž i při vestavěné montážní desce. Lze namontovat přes přírubové desky
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Montážní pokyn
Pro montáž systémového LED svítidla, v případě instalace v interiéru pouze společně s montážním úhelníkem
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Hloubka: = 350 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,864 kg
Brutto hmotnost
0,905 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177925298
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
AX Lišta pro montáž vnitřního vybavení, pro H: 350 mm
Na stiahnutie
Informační leták