Za predsestavljene kable s konektorji. Za uporabo z materialom debeline do 4 mm. Za razbremenitev predsestavljenih kablov se lahko uporabijo kabelske vezice.
- Obj. č.:
- SZ 2400300
- Popis výrobku
- Pro konfekcionované kabely s konektory. Lze použít pro tloušťky materiálů do 4 mm. Pomocí kabelových vázacích pásků lze provést odlehčení tahu konfekcionovaných kabelů.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Kabeleinführung
- Počet kabelových průchodek: 2
Min. průměr kabelu: 6 mm
Max. průměr kabelu: 8 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65 při správné montáži
- Pro Ø kabelu
- 6 ‐ 8 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,055 kg
- Brutto hmotnost
- 0,063 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Popis výrobku
- SZ Průchod kabelů s konektory, malý, pro 2 kabely ø 6-8 mm
- Na stiahnutie
- Návod