Kabelska uvodnica HD

Obj. č.: HD 2410021

Priložena bolj kompaktna zasnova in varovalna matica.

Obj. č.:
HD 2410021
Provedení
Standardní
Výhody
Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu.
Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití
Výroba a balení potravin
Čisté technologické prostory (např. farmacie)
Biotechnologie
Chemický průmysl
Materiál
Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303)
Těsnění: EPDM, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Včetně kontramatice
Rozměry
Závit: M20 x 1,5
Pro Ø kabelu
6 ‐ 12 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...100 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min)
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 2
Type 4
Type 4X
Typ 12
Type 12K
Typ 13
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,33 kg
Brutto hmotnost
0,333 kg
Číslo celní sazby
73072980
EAN
4028177928701
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
HD kabelová průchodka, nerez ocel 1.4305, velikost: M20x1,5, pro kabel Ø 6-12 mm, standardní provedení
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
VDE
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technický systémový katalog