Kabelska uvodnica, poliamid

Obj. č.: SZ 2411661

Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za za??ito kablov.
Obj. č.:
SZ 2411661
Výhody
Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování.
Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál
Polyamid 6
Těsnění: CR/NBR
Barva
RAL 7035
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry
Výška: 53,5 mm
Závit
M50 x 1,5
Délka závitu
18 mm
Min. průměr kabelu
30 mm
Max. průměr kabelu
38 mm
Rozsah provozních teplot
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
Velikost klíče
60 mm
Rozměry
Závit: M50 x 1,5
Délka závitu: 18 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,535 kg
Brutto hmotnost
0,541 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177809949
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Kabelové průchodky z polyamidu, velikost: M50x1,5, pro kabely ø 30-38 mm
Certifikáty
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Data sheets