- Obj. č.:
- SZ 2423000
- Materiál
- Šestihranná profilová ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Nehodí se pro přepravu jeřábem
- Rozměry
- Výška: 20 mm
- Rozměry
- Závit: M12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,216 kg
- Brutto hmotnost
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ distanční vložka, pro VX, TS střešní plech, V: 20 mm