Držiak na upevnenie na stenu pre KL, EB, BG, AE, nástenné skrine EL, horné diely TP a rozdružovače malých optických káblov

Obj. č.: SZ 2433000

Mounting bracket for stable mounting of small and wall-mounted enclosures.

Obj. č.:
SZ 2433000
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Držiak na upevnenie na stenu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vzdialenosť od steny
10 mm
Vhodné pre
Typ skrine: KL
EB
BG
AE
EL
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,256 kg
Brutto hmotnosť
0,3 kg
Číslo colnej sadzby
83025000
EAN
4028177022980
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nástenný držiak, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, vzdialenosť od steny 10 mm
Na stiahnutie
Info sheet