- Obj. č.:
- SZ 2433010
- Výhody
- Jednoduché zavesenie nástenného držiaka na predmontovanú skrutku na stene
- Rôzne montážne pozície umožňujú optimálne prispôsobenie upevnenia na stenu miestnym podmienkam
- V prípade potreby je možné držiak opatriť elegantnou krytkou
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Držiak na upevnenie na stenu
Krytky
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vzdialenosť od steny
- 20 mm
- Poznámka
- Kvôli stupňu krytia az hygienických dôvodov nemajú skrine z nerezovej ocele žiadne otvory na upevnenie na stenu.
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX stainless steel
KX stainless steel
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,42 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ nástenný držiak, pre AX a KX, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, vzdialenosť od steny: 20 mm