Nagnjena zaščitna streha zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vlago in drugo umazanijo od zgoraj.
- Obj. č.:
- AX 2474010
- Popis výrobku
- Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Lze přišroubovat při dynamických zatíženích
- Rozměry
- Výška: 43 mm
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 760 mm
Hloubka: = 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,64 kg
- Brutto hmotnost
- 3,94 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177938243
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- AX Střecha na ochranu proti dešti, pro ŠxH: 760x300 mm, nerez ocel
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Na stiahnutie
- Návod