Zaščitna streha za AE

Obj. č.: SZ 2475000

Zanesljiva za??ita za zunanjo namestitev ? z odtekanjem vode na zadnji strani. Material: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304).
Obj. č.:
SZ 2475000
Popis výrobku
Bezpečná ochrana při venkovní instalaci s odtokem vody směrem dozadu. Snadná dodatečná montáž.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Při instalaci ve venkovním prostředí doporučujeme pro ochranu před vodou a ultrafialovým zářením střechu na ochranu před deštěm, umístěnou nad skříní, resp. nad mezerou mezi dveřmi a skříní
Kontroly stupňů ochrany IP pro ochranu proti vodě (2. číslice podle IEC 60 529) nelze srovnávat se skříní instalovanou venku nebo za obdobných podmínek
Podle okolních podmínek je nutno přijmout další opatření
Vhodné pro
Typ skříně: AE z nerez oceli
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,4 kg
Brutto hmotnost
3,62 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177024564
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Střecha proti dešti AE1016/17/1180 nerez
Na stiahnutie
Informační leták