Plošča za kabelske uvodnice s penasto gumijasto kabelsko objemko, za AX

Obj. č.: SZ 2567400

Za napeljavo predsestavljenih kablov, ko je uvodnica že nameščena na ohišje. Deljene uvodnice je mogoče zatesniti s premičnimi ploščami s kabelsko objemko iz penaste gume.

Obj. č.:
SZ 2567400
Popis výrobku
Pro zavedení konfekcionovaných kabelů u přírubové desky, která je již namontována na skříni. Dělenou přírubovou desku lze utěsnit posuvnými plechy s pružným svěrným profilem.
Materiál
Přírubová deska: ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozměry
Šířka: 436 mm
Hloubka: 221 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Přírubová deska
Velikost: 7
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
2,034 kg
Číslo celní sazby
73079100
EAN
4028177944718
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s pryžovým svěrným profilem, ŠxH: 436x221 mm, pro přírubové desky velikosti 7
Na stiahnutie
Informační leták