Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi, za AX

Obj. č.: AX 2576100

Z izvijačem naredite luknje za kabelske uvodnice.

Obj. č.:
AX 2576100
Popis výrobku
Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
2 x M12
10 x M16
8 x M20
18 x M25
4 x M32
4 x M40
Rozměry
Šířka: 401 mm
Hloubka: 221 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Přírubová deska
Velikost: 6
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 12K
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,07 kg
Brutto hmotnost
1,073 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73079100
EAN
4028177925281
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s metrickým předlisovaným otvorem, ŠxH: 401x221 mm, pro přírubové desky velikosti 6
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Další informace
Informační leták