Na voljo je možnost pritrditve standardnih komercialno dostopnih kabelskih vezic, tako da je mogoče kable pritrditi ob vstopu/izstopu iz kabelskega kanala.
- Obj. č.:
- SZ 2592000
- Popis výrobku
- K bezpečnému a spolehlivému vedení kabelů, např. z rozváděčové skříně popř. z montážní desky na dveře. Držák umožňuje upevnění běžně dostupnými kabelovými pásky, takže kabely mohou být fixovány na vstupu/výstupu z ohebné elektroinstalační trubky.
- Materiál
- Polyamid
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX (2394.XXX) nebo systémovým chassis VX 14x39 mm
- Montáž do kompaktních skříní rozvaděče AE s univerzálním úhelníkem 2373.000
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,86 kg
- Brutto hmotnost
- 1,071 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- SZ Držák ohebné elektroinstalační trubky ø 48 mm