Za preprečevanje vročih točk v ohišju in podporo aktivnih komponent za preusmerjanje zraka in nadzor klime v ohišju.
- Obj. č.:
- SK 3108100
- Popis výrobku
- K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky.
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem
Aretovatelná rychloupínací svorka
Upevňovací materiál - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 19 W
Při 60 Hz: 18 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,12 A
Při 60 Hz: 0,11 A - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,94 kg
- Brutto hmotnost
- 1,126 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Vnitřní ventilátor pro TS
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě
- Na stiahnutie
- Návod