Ta termostat je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov, lahko pa se uporablja tudi kot generator signalov za spremljanje notranje temperature ohišja.
- Obj. č.:
- SK 3110000
- Popis výrobku
- Tento termostat je vhodný zejména k řízení ventilátorů, topných těles a výměníků tepla, ale i jako vysílač signálů pro monitorování vnitřní teploty rozváděčové skříně.
- Výhody
- Rychlá připojovací technika, tzn. připojovací svorkovnice se šroubovým připojením zvenčí.
- Flexibilní montáž na svislé nebo vodorovné 35 mm nosné liště dle normy EN 50 022 nebo upevnění nasunutím a zaklapnutím v profilu skříně nebo na montážní desku pomocí přiloženého adaptéru.
- Technické údaje
- Bimetalový regulátor jako prvek citlivý na změny teploty, s tepelnou zpětnou vazbou
- Osazení kontaktu: 1pólový přepínací kontakt jako pružinový skokový spínací člen
- Povolené zatížení kontaktů: tř. 5 – 3 (topení): AC 10 (4) A (induktivní zátěž při cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (chlazení): AC 5 (4) A (induktivní zátěž při cos φ = 0,6)/DC = max. 30 W
- Diference spínání: cca 1 K ± 0,8 K
- Barva
- RAL 7035
- Balení
- 1 ks
- Rozměry
- Šířka: 71 mm
Výška: 71 mm
Hloubka: 33,5 mm - Rozsah regulace
- 5 °C...60 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Netto hmotnost
- 0,095 kg
- Brutto hmotnost
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Popis výrobku
- Termostat,+5 - +60°C,230-24VAC,60-24VDC
- Na stiahnutie
- Návod