Temperaturno odvisna regulacija hitrosti za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo pri delovanju z delno obremenitvijo.
- Obj. č.:
- SK 3120200
- Popis výrobku
- Regulace otáček v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie při částečném zatížení.
- Technické údaje
- Montáž na nosné liště 35 mm EN 50 022
- Řízení fází mikroregulátorem
- Max. příkon ventilátoru 300 W nebo max. proud 2 A
- Rozsah dodávky
- Regulátor otáček
Čidlo NTC, délka 1,80 m - Balení
- 1 ks
- Počet otáček
- 100 %
- Poznámka
- K použití pouze pro jednofázové AC motory a zařízení
- Nevhodný pro EC motory
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 90,5 mm
Hloubka: 60,2 mm - Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 230 V
- Netto hmotnost
- 0,359 kg
- Brutto hmotnost
- 0,39 kg
- Číslo celní sazby
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Popis výrobku
- Regulátor otáček, 100-230VAC, 50/60Hz
- Na stiahnutie
- Návod