Filtračná vložka z netkanej textílie

Obj. č.: SK 3173100

Spare filter mats for roof-mounted fans, fan-and-filter units or thermoelectric coolers, for effective protection of enclosure components from dirt, dust and water.

Obj. č.:
SK 3173100
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom
Materiál
Chemické vlákna
Poznámka
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Vhodný pre obj. č.
3243....
3244....
3245....
Rozmery
Šírka: 289 mm
Výška: 289 mm
Hĺbka: 17 mm
Trieda filtra
podľa STN EN 779: G3
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,12 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK náhradná filtračná vložka, pre filtroventilátor, pre SK 3243…./3244…./3245…. ŠxVxH 289 x 289 x 17 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue