- Obj. č.:
- SK 3180800
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Prispieva ku klimaticky neutrálnej výrobe vďaka priemernej úspore energie 75 % a zníženiu uhlíkovej stopy
- Celosvetová použiteľnosť vďaka možnosti použitia rôznych napätí a schválení pre jednotlivé krajiny
- Inteligentné a jednoduché monitorovanie prostredníctvom rozhrania IoT
- Komfortná obsluha prostredníctvom aplikácie Rittal Scan & Service
- Materiál
- Oceľový plech
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Skriňa: RAL 7035
Lamelová mriežka: RAL 7012
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
- Voliteľné doplnky
- Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 0,78 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,78 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,44 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Dodržujte prosím pokyny na montáž.
- Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
- Možno použiť iba pre polovonkajšie priestory (opis viď. návod)
- Poznámka k obj. č.
- Tolerancia: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V)
- Poznámka k obj. č.
- null
- Maximálny príkon
- 0,56 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 378 m³/h
Vnútorný okruh: 378 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,9
- Prevedenie
- wall-mounted
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 570 mm
Hĺbka: 250 mm
- Potrebný montážny výrez
- Šírka výrezu: 280 mm
Výška výrezu: 550 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Internal circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,19 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,12 t
- Regulácia teploty
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 35 bar
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 16,95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 265,52
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177966833
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK wall-mounted cooling unit Blue e+ S, 0.78 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 300 x 570 x 250 mm