Nástenné chladiace jednotky Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Obj. č.: SK 3184800

Blue e+ S cooling units with tried-and-tested Blue e+ technology are the world's most energy-efficient cooling units. This means they reduce the carbon footprint of your machines and systems. Available in a brand new design with a host of smart functions.

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3184800
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Prispieva ku klimaticky neutrálnej výrobe vďaka priemernej úspore energie 75 % a zníženiu uhlíkovej stopy
Celosvetová použiteľnosť vďaka možnosti použitia rôznych napätí a schválení pre jednotlivé krajiny
Inteligentné a jednoduché monitorovanie prostredníctvom rozhrania IoT
Komfortná obsluha prostredníctvom aplikácie Rittal Scan & Service
Materiál
Oceľový plech
General colour
RAL 7035
Farba
Skriňa: RAL 7035
Lamelová mriežka: RAL 7012
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Dodržujte prosím pokyny na montáž.
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Možno použiť iba pre polovonkajšie priestory (opis viď. návod)
Poznámka k obj. č.
Tolerancia: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V)
Poznámka k obj. č.
null
Maximálny príkon
0,6 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 680 m³/h
Vnútorný okruh: 680 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,4
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 196 mm
Potrebný montážny výrez
Šírka výrezu: 383 mm
Výška výrezu: 929 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,31 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,2 t
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
34 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
26,5 kg
Brutto hmotnosť
31,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
440,2
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177949973
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e+ S, montáž na stenu, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 400 x 950 x 196 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Vodič
Licence condition
Updater