Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ za kemično industrijo v razredih moči od 1600 W do 5500 W. Zaradi posebne površinske obdelave te enote zagotavljajo optimalno zaščito komponent v onesnaženih okoljih – še posebej v aplikacijah, kjer lahko zrak vsebuje aerosole žveplove kisline.
- Obj. č.:
- SK 3185835
- Provedení
- nástěnná montáž
Chemicky odolné - Výhody
- Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Globální použitelnost díky unikátnímu provedení pro více napětí (bez přepojování) a vysokým mezím použití
- Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Změna výrobku
- Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
- Oblasti použití
- Aplikace, kde může být ve vzduchu přítomna kyselina sírová ve formě aerosolu (např. papírenský průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, galvanické pokovování, pobřežní oblasti)
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Plechové díly a elektronika lakované bezbarvým lakem
Chladící okruh lakovaný 2složkovou PUR barvou
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,2 kW - Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Dodržujte prosím pokyny k montáži.
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
- Poznámka k obj. č.
- Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) a 480 V +6 % (509 V)
- Poznámka k obj. č.
- null
- Maximální příkon
- 0,7 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 895 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,5
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 310 mm - Potřebný montážní výřez
- Šířka výřezu: 383 mm
Výška výřezu: 929 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnitřní okruh IP 55
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,48 t - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,61 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 45,5 kg
- Brutto hmotnost
- 46,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177935556
- Popis výrobku
- SK Chladicí jednotka Blue e+ chemicky odolná, nástěnná, 1,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, ocelový plech, ŠVH: 400x950x310 mm
- Na stiahnutie
- Návod – R-513A
- Návod – R134a
- Dokumentácia
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technický systémový katalog