Nástenné chladiace jednotky Blue e+, chemicky odolné 1,6 kW - 5,8 kW

Obj. č.: SK 3188945

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted chemical industry cooling units in output classes ranging from 1600 W to 5500 W. Thanks to a special surface finish, these units provide components with optimum protection in contaminated environments – especially in applications where the air may contain sulphuric acid aerosols.

IoT Interface

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3188945
Prevedenie
nástenná montáž
Chemicky odolné
Výhody
Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
Globálna použiteľnosť vďaka unikátnemu prevedeniu pre viac napätia (bez prepojovania) a vysokým medziam použitia
Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Oblasti použitia
Aplikácia, kde môže byť vo vzduchu prítomná kyselina sírová vo forme aerosólu (napr. papierenský priemysel, potravinársky priemysel, chemický priemysel, galvanické pokovovanie, pobrežné prevádzky)
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Plechové diely a elektronika lakované bezfarebným lakom
Chladiaci okruh lakovaný 2-zložkovou PUR farbou
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 4 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 4 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Dodržujte prosím pokyny na montáž.
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Možno použiť iba pre polovonkajšie priestory (opis viď. návod)
Poznámka k obj. č.
Tolerancia: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
Plná vstavba nie je možná
Poznámka k obj. č.
null
Maximálny príkon
1,45 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 2.300 m³/h
Vnútorný okruh: 2.300 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,5
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 393 mm
Potrebný montážny výrez
Šírka výrezu: 433 mm
Výška výrezu: 1.579 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Internal circuit IP 55
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,8 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
24 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
85 kg
Brutto hmotnosť
90 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1.161,39
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177935532
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e+ chemicky odolné, montáž na stenu, 4,2 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 450 x 1600 x 393 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
IEC CB
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Vodič
Licence condition
Updater