Blue e+ izhodni filter

Obj. č.: SK 3237300

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Obj. č.:
SK 3237300
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez
Šířka výřezu: 92 mm
Výška výřezu: 92 mm
Vhodné pro obj. č.
SK 3237.7xx
Rozměry
Šířka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hloubka: 33,2 mm
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie
Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie
IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,12 kg
Brutto hmotnost
0,155 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177998438
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Blue e+ výstupní filtr, pro ventilátor s filtrem 3237.7xx, ŠV 116,5 × 116,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technický systémový katalog