Izhodni filter Standardne

Obj. č.: SK 3238200

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Obj. č.:
SK 3238200
Popis výrobku
Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál
ABS
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez
Šířka výřezu: 124 mm
Výška výřezu: 124 mm
Vhodné pro obj. č.
SK 3238.1xx
Rozměry
Šířka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hloubka: 24 mm
Stupeň krytí NEMA
Typ 1 se skládaným filtrem
Typ 12 s filtrem z netkané textilie
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,17 kg
Brutto hmotnost
0,18 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výfuková mřížka pro SK 3238.1xx
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod