Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+

Obj. č.: SK 3244700

Popolna ventilatorska enota za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 1160 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Obj. č.:
SK 3244700
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
Výhody
Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Ventilátor
Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~
Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
Při 50 Hz: 867 m³/h
Při 60 Hz: 910 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru
Při 50 Hz: 720 m³/h
Při 60 Hz: 745 m³/h
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
Při 50 Hz: 700 m³/h
Při 60 Hz: 770 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
Při 50 Hz: 537 m³/h
Při 60 Hz: 587 m³/h
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 114,4 W
Při 60 Hz: 153,5 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,51 A
Při 60 Hz: 0,68 A
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 156 mm
Instalační hloubka
136 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 4 A
Poznámka
U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
Rozsah provozních teplot
-30 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 64 dB(A)
Při 60 Hz: 66 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,8 kg
Brutto hmotnost
5 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177997912
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 156 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog