Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Obj. č.: SK 3286300

V pra?nem okolju priporo?amo uporabo filtrirnih podlog. To olaj?a ?i??enje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesna?enosti.
Obj. č.:
SK 3286300
Popis výrobku
Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
Výhody
Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
Vhodné pro obj. č.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Rozměry
Šířka: 265 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 10 mm
Vhodné pro
Typ skříně: Chladicí jednotky a výměníky tepla vzduch/vzduch
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,042 kg
Brutto hmotnost
0,047 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Filtrační vložka pro 3301
Dokumentácia
Technický systémový katalog