Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Obj. č.: SK 3286400

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Obj. č.:
SK 3286400
Popis výrobku
Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
Výhody
Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
Vhodné pro obj. č.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Rozměry
Šířka: 344 mm
Výška: 268 mm
Hloubka: 10 mm
Vhodné pro
Typ skříně: Chladicí jednotky a výměníky tepla vzduch/vzduch
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,075 kg
Brutto hmotnost
0,08 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Filtr. vložka pro 3304-05/3328/3329/3331
Dokumentácia
Technický systémový katalog