- Obj. č.:
- SK 3301606
- Materiál
- PVC transparentné
- Priemer
- 6 mm
- Dĺžka
- 5 m
- Hrúbka materiálu
- 1 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 3201....
- Rozmery
- Dĺžka: 5 m
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,139 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,147 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- SK hadica na odvod kondenzátu, Ø 6 x 1 mm, dĺžka 5 m