Hadice pro odvod kondenzátu

Obj. č.: SK 3301610

K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.

Obj. č.:
SK 3301610
Popis výrobku
K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.
Materiál
PVC transparentní
Průměr
10 mm
Délka
10 m
Tloušťka materiálu
1,5 mm
Vhodné pro obj. č.
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Rozměry
Délka: 10 m
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,738 kg
Číslo celní sazby
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
Hadice 10x1,5mm, l=10m, PVC
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technický systémový katalog