- Obj. č.:
- SK 3303510
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Menovitý prúd max.
- Pri 60 Hz: 5,7 A
- Rozbehový prúd (max.)
- Pri 60 Hz: 11,5 A
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 345 m³/h
Vnútorný okruh: 280 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
- Prevedenie
- wall-mounted
- Rozmery
- Šírka: 280 mm
Výška: 550 mm
Hĺbka: 210 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,19 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,12 t
- Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 54 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...54 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,44 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 10 A
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 18,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177322837
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK chladiace jednotky Blue e, nástenné, 0,66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 280 x 550 x 210 mm