Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.
- Obj. č.:
- SK 3332540
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Změna výrobku
- Chladicí jednotka je k dostání s chladivem R134a do 31.12.2026. Od 01.01.2025 již jednotka nesplňuje požadavky na GWP pro americký trh. Alternativně doporučujeme použití chladicí jednotky Blue e+.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 3,52 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Poznámka k obj. č.
- Plná vestavba není možná
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 4,2 A
Při 60 Hz: 4,2 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 9,2 A
Při 60 Hz: 11 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 2.000 m³/h
Vnitřní okruh: 1.500 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 340 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 4,28 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 2 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Motorový jistič: 6,3...10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 94,5 kg
- Brutto hmotnost
- 104 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177317598
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Nást. chladicí jednotka 4kW, Blue e, 3f
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod – R-513A
- Návod – R134a