- Obj. č.:
- SZ 4123000
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Svetlá výška
- 210 mm
- Svetlá šírka
- 755 mm
- Vhodné pre šírku dverí
- 900 mm
- Rozmery
- Hĺbka: 90 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,724 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,924 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177091924
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- Schránky na schémy zapojenia SZ, pre VX, TS, VX SE, PC, TP spodná časť, oceľový plech, pre šírku dverí: 900 mm, H: 90 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet