Adapter za napajanje za kompaktno LED sistemsko luč

Obj. č.: SZ 4315860

Napajalnik, vhodna napetost 100 - 230 V AC, izhodna napetost 24 V DC, 1 A

Obj. č.:
SZ 4315860
Délka přívodního kabelu
1 800 mm
Vstupní napětí
100 - 230 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
300 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
6000 V AC
Výstupní proud (max.)
1 A
Vhodné pro obj. č.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Výstupní napětí
Výstupní napětí: 24 V DC
Jmenovité provozní napětí
264 V
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,14 kg
Brutto hmotnost
0,15 kg
Číslo celní sazby
85043121
EAN
4028177630185
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Síťový adaptér pro LED