Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Obj. č.: PS 4612.000

Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy, závit M12. Volitelně s vnitřním šestihranem k přestavení vnitřní strany skříně.

Obj. č.:
PS 4612.000
Provedení
bez vnitřního šestihranu
Výhody
Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy
Materiál
Ocelový plech
Montážní pokyn
Při montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér
Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
3 000 N
Rozměry
Závit: M12 x 40
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet
Rozsah nivelace
18 ‐ 43 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,212 kg
Brutto hmotnost
0,229 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
PS nivelační noha, pro TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+, TX CableNet, nastavitelná výška 18–43 mm, se závitem M12
Na stiahnutie
Informační leták
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Dokumentácia
Technika v detailu