Podlahový plech pre TP

Obj. č.: CM 5001240

Potential equalisation is provided via assembly components and earthing points.

Obj. č.:
CM 5001240
Prevedenie
Posuvný plech
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Pre väčšiu stabilitu a univerzálny prívod káblov je otvor na dne pri šírke skríň 1000, 1200 a 1600 mm rozdelený na šírku a môže byť rozdielne osadený.
Kombinácia viacerých modulov podlahových plechov je potrebná na kompletné uzavretie podlahy v TS IT.
Rozmery
Hĺbka: 150 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
TS
CM
TP
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,35 kg
Brutto hmotnosť
1,36 kg
Číslo colnej sadzby
72092690
EAN
4028177681248
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK Sliding gland plate, D: 150 mm, For W: 800 mm