- Obj. č.:
- CM 5110500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami (pánty)
3-bodový uzatvárací systém s vložkou typu Doppelbart
Montážna doska
Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hĺbka: 400 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 540 mm x 755 mm
- Počet dverí
- 1
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Áno
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 36,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 38,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177479685
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CM Compact system enclosure, WHD: 600x800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, open base