Kompaktné systémové skrine CM

Obj. č.: CM 5120500

Enclosure with door of sheet steel, with mounting plate and open base to accommodate base plates. Protection category IP 55. A symbiosis of the enclosure benefits of Rittal compact enclosures, and the configuration diversity of the TS 8 baying enclosure system. Perforated mounting strips in the door for fast attachment of support strips, cable conduit holders and covers.

Lišta na montáž vnútorného vybavenia pre TP, kompaktná rozvádzačová skriňa HD

TS systémové chassis 17 x 73 mm

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP

Schránky na schémy z oceľového plechu pre spodný diel VX, TS, VX SE, PC, TP

Lišta na montáž vnútorného vybavenia pre TP, kompaktná rozvádzačová skriňa HD

Obj. č.:
CM 5120500
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami (pánty)
3-bodový uzatvárací systém s vložkou typu Doppelbart
Montážna doska
Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
940 mm x 1.155 mm
Počet dverí
2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
80,75 kg
Brutto hmotnosť
86,1 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177479807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
CM Compact system enclosure, WHD: 1000x1200x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, open base
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions
Dokumentácia
Technical details