Bočnice, horizontálně dělené pro VX IT

Obj. č.: VX 5301265

Bočnice, horizontálně dělené, pro VX IT

Obj. č.:
VX 5301265
Popis výrobku
K uzavření IT skříňových systémů v samostatné instalaci nebo v řadovém spojení.
Výhody
Snadná manipulace
Podporuje montáž a demontáž bočnic bez použití nářadí.
Zajištění bezpečnostním zámkem 3524 E
Integrována vnitřní aretace
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Horní díl
Spodní díl
6 montážních úhelníků
2 uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.450 mm
Hloubka: = 1.200 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
24,4 kg
Brutto hmotnost
26,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
100,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177950733
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
VX IT bočnice, horizontálně dělená, 2450x1200 mm
Na stiahnutie
Návod