- Obj. č.:
- VX 5301310
- Výhody
- Dodatočná výmena rozvádzačov alebo zariadení LCP je možná
- Zaručuje potrebný rozostup skríň v radovom usporiadaní 3 mm pre umožnenie vykonania dodatočných úprav
- Oblasti použitia
- Pre dodatočnú výmenu rozvádzačov alebo zariadení LCP
- Pre dodatočnú montáž/demontáž prepážkových stien, jednodielne, zaťahovacie
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozsah dodávky
- 4 spojky pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm
Tesnenie pre radové spojenie, 8 m
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- V rámci jedného radu skríň sa vonkajší rozmer každej skrine zväčší o 2 mm.
- Maximálne dosiahnuteľný stupeň krytia IP podľa IEC 60 529 je IP 20
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,78 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,86 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
Spojka na radové spojenie VX IT pre vzájomné oddelenie prepážkou, alebo na výmenu predmontovanej skrine za model rovnakého dizajnu alebo na výmenu integrovaného riešenia za chladiace riešenie LCP.