Spojka pre radové spojenie pre VX IT, TS IT

Obj. č.: VX 5301312

For baying enclosures in the VX IT series to TS IT.

Obj. č.:
VX 5301312
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozsah dodávky
4 spojky pre radové spojenie, vonkajšie
2 spojovacie články pre radové spojenie, vnútorné
Tesnenie pre radové spojenie, 8 m
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Maximálne dosiahnuteľný stupeň krytia IP podľa IEC 60 529 je IP 54
Na dosiahnutie stupňa krytia IP 54 je nutné použiť navyše výrobok „kryt radového spojenia hore pre VX, TS“ a inštalovať tesniacu pásku.
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
1,14 kg
Brutto hmotnosť
1,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177950818
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Konektor pre radové spojenie, pre VX, VX IT/TS, TS IT, 4 konektory vonkajšie, 2 konektory vnútoré, tesnenie 8 m
Na stiahnutie
Instructions