Modul s kolesi za VX, VX IT

Obj. č.: VX 5301516

Za enostavno premikanje neposredno na mestu uporabe, tudi pri popolnoma konfiguriranih ohišjih.

Krycí desky pro pole ventilátorů pro FlatBox

Obj. č.:
VX 5301516
Rozsah dodávky
1 přepravní modul s 2 otočnými kolečky
1 přepravní modul s 2 pevnými kolečky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 556 mm
Výška: 82,5 mm
Hloubka: 203 mm
Montážní pokyn
Podlahová oblast musí být u montážních bodů otevřená
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 600 mm
Typ skříně: VX IT
Zatížitelnost
Max. povolená zátěž: statická 15 000 N
Max. povolená zátěž: dynamická 10 000 N
Poznámka
Maximálně přípustná nosnost (dynamická) ve výši 10 000 N se vztahuje na přepravu na kolečkách po rovném terénu.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10 kg
Brutto hmotnost
10,3 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Popis výrobku
Modul koleček pro VX IT, pro šířku: 600 mm, pro snadné přemístění na místo použití, lze namontovat přímo na skříň.
Na stiahnutie
Further instructions
Návod