Zračna pregradna plošča za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT

Obj. č.: DK 5302017

Za ločevanje vročih/hladnih con v ohišju z zadrževanjem prehodov ali z uporabo LCP sistema.

Obj. č.:
DK 5302017
Výhody
Pro cílené zvýšení energetické účinnosti klimatizace
Vertikální kartáčová lišta pro bezkolizní oddělení u instalovaných lištových systémů na vnější montážní rovině.
Oblasti použití
K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
Materiál
Ocelový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vertikální kryty
2 horizontální kryty
4 kartáčové lišty
4 kusy celulózové PU pěny
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Vertikální clony s kartáčovou lištou lze pro oddělení namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" profilové lišty.
Montáž horizontálních clon s kartáčovými lištami je možná jen na předních 19" profilových lištách.
Montážní výřezy 482,6 mm (19") integrované uvnitř předělových ploch lze volitelně uzavřít přiloženými zaslepovacími panely, nebo použít pro instalaci dalších montážních komponentů či pro vedení kabelů. Věnujte pozornost rozsahu dodávky specifickému pro daný výrobek.
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,08 kg
Brutto hmotnost
2,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
56090000
EAN
4028177955325
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
VX IT vzduchová přepážka pro lišty Standard, 800x2200 mm
Na stiahnutie
Návod