Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.
- Obj. č.:
- VX 5302032
- Popis výrobku
- Systémové děrování k montáži příslušenství a ventilaci komponentů s bočním výstupem vzduchu.
- Výhody
- Jednoduché zavěšení do systémového děrování 19" montážních profilů po nastavení potřebných vzdáleností 19" roviny
- Oblasti použití
- K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
- Pro podepření těžkých vestavných komponent
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- 2000 N, statické
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
- Možnosti montáže
- pro 19" profilovou lištu standard: vzdálenost mezi rovinami 520/545 mm
- pro 19" profilovou lištu dynamic: vzdálenost mezi rovinami 500/525 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,76 kg
- Brutto hmotnost
- 1,76 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT kluzná lišta, 2 U, 520/545, 200 kg
- Na stiahnutie
- Návod