Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev, za težke obremenitve za VX IT

Obj. č.: VX 5302034

Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.

Obj. č.:
VX 5302034
Popis výrobku
Systémové děrování k montáži příslušenství a ventilaci komponentů s bočním výstupem vzduchu.
Výhody
Jednoduché zavěšení do systémového děrování 19" montážních profilů po nastavení potřebných vzdáleností 19" roviny
Oblasti použití
K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
Pro podepření těžkých vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
2000 N, statické
Poznámka
Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
Možnosti montáže
pro 19" profilovou lištu standard: vzdálenost mezi rovinami 720/745 mm
pro 19" profilovou lištu dynamic: vzdálenost mezi rovinami 700/725 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,36 kg
Brutto hmotnost
2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177952638
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT kluzná lišta, 2 U, 720/745, 200 kg
Na stiahnutie
Návod