Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.
- Obj. č.:
- DK 5302035
- Výhody
- Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití nářadí prováděná jednou osobou
- Všechny tři upevňovací otvory systémového děrování EIA jsou k dispozici pro přišroubování vestavných komponent.
- Alternativně je v TE 8000 možné přímé přišroubování na 482,6 mm (19") systémové děrování
- Oblasti použití
- Pro montáž k přední montážní rovině
- Pro podepření těžkých vestavných komponent
- Pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi 19“ rovinami
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L přední a zadní
- 482,6 mm (19") montážní rám přední a zadní
- pro 19" profilové lišty standard
- pro 19" profilové lišty dynamic
- Zatížitelnost
- 1500 N
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 25 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TE
TX CableNet - Vzdálenost mezi rovinami
- 600 ‐ 825 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,86 kg
- Brutto hmotnost
- 3,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzná lišta, 1 U, s přestavitelnou hloubkou, pro VX IT profilové lišty Standard a Dynamic, pro TS IT L-profilové lišty, pro TE montážní rám, pro montáž na přední montážní rovinu, zatížitelnost 1500 N.
- Na stiahnutie
- Návod